Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:17:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB5909-XL
Nadel-Schrägkugellager
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 68 mm | Außendurchmesser |
B | 34 mm | Breite |
Cr | 51.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 73.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 9.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 21.400 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 12.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 970 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 8.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 391,8 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 52 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch