Nadel-Schrägkugellager
Nadel-Schrägkugellager nehmen zusätzlich zu den radialen Kräften ein- oder beidseitig axiale Kräfte auf. Einseitig axial belastbare Nadel-Schrägkugellager übernehmen Stützlagerfunktion, zweiseitig axial belastbare Lager Stütz- oder Festlagerfunktion.
Nadel-Schrägkugellager bestehen aus einem Radial-Nadellager, einem Schrägkugellager als Axialteil und einem Innenring. Bei der Bauform NKIA ist der Innenring einteilig, die Bauform NKIB hat einen schmalen und einen breiten Innenring. Der Kugelkäfig des Axialteils ist aus Kunststoff. Die Lager bauen radial niedrig und eignen sich für hohe Drehzahlen. Da die Nadel-Schrägkugellager nicht selbsthaltend sind, kann der Innenring getrennt vom Außenring sowie dem Nadelrollen- und Kugelsatz montiert werden.
Zur Aufnahme von Axialkräften muss der Axialteil der Lager mit 1% der axialen statischen Tragzahl vorgespannt werden. Schiefstellungen zwischen der Welle und dem Gehäuse sind nicht möglich.
Sollen bei der einseitig axial belastbaren Ausführung axiale Kräfte aus wechselseitigen Richtungen aufgenommen werden, müssen zwei Lager gegeneinander angestellt werden.
Bitte warten…
2305120103_NKIB59 (0)
No results found
Searching for the term did not yield any result. Try searching for another term or check if you have entered the correct term