Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:28:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB5903-XL
Nadel-Schrägkugellager
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 12.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 3.150 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 4.900 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 2.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 222 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 20.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 15.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 55,58 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 22 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch