Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:20:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB59/22-XL
Nadel-Schrägkugellager
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 22 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 39 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 26.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 5.300 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 8.600 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 5.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 395 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 16.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 115,01 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 28 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 23 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch