Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:50:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB5912-XL
Nadel-Schrägkugellager
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 68.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 108.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 12.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 32.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 19.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 1.450 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 6.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,602 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 68 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 34 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden