Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:59:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB5910-XL
Nadel-Schrägkugellager
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 34 mm | Breite |
Cr | 53.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 80.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 24.300 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 14.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 1.110 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 400,58 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 58 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch