Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:14:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB5901-XL
Nadel-Schrägkugellager
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
B | 17,5 mm | Breite |
Cr | 8.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 2.700 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 3.450 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 1.660 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 157 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 23.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 21.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 33,7 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 16 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 16 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden