Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:49:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3052-H-W-Y-AF-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 240 mm | |
a | 720 mm | Länge Fuß |
h1 | 500 mm | |
g1 | 226 mm | |
g2 | 261 mm | |
≈m | 138 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 220 mm | |
c | 75 mm | Fusshöhe |
D | 400 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 130 mm | |
g3 | 113 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 103 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 250 mm | Abstand Wellenachse |
k | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 600 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 130 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M36 | |
s2 | M16 | |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 440 mm | |
u | 42 mm | |
v | 52 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3052X(-HG) | Hülse | |
23052..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.