Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:47:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


30205-H
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite des Innenringes |
C | 13 mm | Breite des Außenringes |
T | 16,25 mm | Breite des Lagers |
Cr | 30.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 35.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.920 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.100 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 160 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 31 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 31 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 44 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 46 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 48 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 2 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 13 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 max | 39,5 mm | Maximaler Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,6 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,88 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T3CC025 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | H | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern