Inhaltsverzeichnis
Weitere Lagergehäuse
- Geteilte Stehlagergehäuse S30
- Geteilte Stehlagergehäuse SAF
- Geteilte Stehlagergehäuse RLE
- Geteilte Stehlagergehäuse KPG, KPGZ
- Geteilte Stehlagergehäuse LOE
- Stehlagereinheiten VRE3
- Ungeteilte Stehlagergehäuse BND
- Spannlagergehäuse SPA
- Flanschlagergehäuse F112
- Flanschlagergehäuse F5
- Rechtshinweis zur Datenaktualität
Geteilte Stehlagergehäuse S30
Gehäuse für vielfältige Anwendungen
Geteilte Stehlagergehäuse S30 können für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, zum Beispiel in Sinter- und Pelletieranlagen oder in Maschinen zur Papierstoffaufbereitung ➤ Bild.
|
Geteilte Stehlagergehäuse |
![]() |
Geeignete Lager
Wellendurchmesser von 110 mm bis 150 mm
Die Abmessungen der geteilten Stehlagergehäuse S30 sind abgestimmt auf Pendelrollenlager 230 und Toroidalrollenlager C30 ➤ Tabelle. Die Wellendurchmesser betragen 110 mm bis 150 mm.
Lagerart und Baugrößen
|
Lagerart |
Baugröße |
|---|---|
| Pendelrollenlager | |
|
23024..-K bis 23034..-K |
|
23024 bis 23034 |
| Toroidalrollenlager | |
|
C3022..-K bis C3034..-K |
|
C3022 bis C3034 |
Geteilte Pendelrollenlager
Beim Lageraustausch können ungeteilte Pendelrollenlager mit Spannhülse durch geteilte Pendelrollenlager ersetzt werden. Dadurch wird der Aufwand für den Lageraustausch in vielen Anwendungsfällen stark reduziert.

Zur Sicherstellung korrekter Gehäuse-Lager-Kombinationen bei Verwendung geteilter Lager bitte bei Schaeffler rückfragen.
Das Programm der geteilten Pendelrollenlager wird in einer separaten Publikation ausführlich beschrieben TPI 250.
Werkstoffe
Grauguss als Standard
Werkstoff des Gehäusekörpers:
- Grauguss (Standard)
- Sphäroguss
- Stahlguss.
Fest- und Loslager
Festlagerung durch Festring
Die Lagersitzstellen im Gehäuse sind so bearbeitet, dass die Lager im Gehäuse verschiebbar sind, also als Loslager wirken. Festlagerungen erhält man durch Einlegen eines Festrings FRM neben dem Lageraußenring.
Schmierung
Fettschmierung
Geeignetes Schmierverfahren:
- Fettschmierung.
Abdichtung
Filzdichtungen
Stehlagergehäuse S30 werden mit Filzdichtungen abgedichtet ➤ Bild. Die Filzdichtungen lassen Fluchtungsfehler der Welle bis 0,5° nach beiden Seiten zu und sind geeignet für Fettschmierung.
Die ölgetränkten Filzstreifen sind in die zugehörigen Nuten im Gehäuse einzulegen. Bei einseitig geschlossenem Gehäuse sind 2, bei durchgehender Welle sind 4 Filzstreifen erforderlich.
|
Filzdichtung für Stehlagergehäuse S30 |
![]() |
Deckel DK aus Polyamid
Bei einseitig geschlossenem Gehäuse wird auf einer Gehäuseseite anstelle der Filzstreifen ein Deckel DK in die Nuten eingelegt. Deckel DK sind aus Polyamid.
Lieferumfang
Bei geteilten Stehlagergehäusen S30 beschreibt das Gehäusekurzzeichen nur den Gehäusekörper. Die Filzstreifen zur Abdichtung des Gehäuses gehören zum Lieferumfang des Gehäusekörpers, Deckel und Festringe sind separat zu bestellen. Das Wälzlager und, falls erforderlich, die Spannhülse sind ebenfalls separat zu bestellen.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zu geteilten Stehlagergehäusen S30: Lagergehäuse GK 1.
Geteilte Stehlagergehäuse SAF
Gehäuseabmessungen für zöllige Wellenmittenhöhen
Geteilte Stehlagergehäuse SAF und die zugehörigen Lager bilden Lagerungseinheiten, die durch Kombination mit dem passenden Zubehör auf sehr vielfältige Anwendungen abgestimmt werden können. Die Gehäuse sind maßlich speziell für zöllige Wellenmittenhöhen ausgelegt ➤ Bild.
|
Geteilte Stehlagergehäuse SAF |
![]() |
Geeignete Lager
Wellendurchmesser von 1 3/8 inch bis 8 inch
Die Abmessungen der geteilten Stehlagergehäuse SAF sind abgestimmt auf Pendelrollenlager 222..-K ➤ Tabelle. Die Wellendurchmesser betragen 1 3/8 inch bis 8 inch.
Lagerart und Baugrößen
|
Lagerart |
Baugröße |
|---|---|
|
Pendelrollenlager
|
22209..-K bis 22244..-K |
Geteilte Pendelrollenlager
Beim Lageraustausch können die ungeteilten Pendelrollenlager durch geteilte Pendelrollenlager 222S ersetzt werden. Dadurch wird der Aufwand für den Lageraustausch in vielen Anwendungen stark reduziert.
Zur Sicherstellung korrekter Gehäuse-Lager-Kombinationen bei Verwendung geteilter Lager bitte bei Schaeffler rückfragen.
Das Programm der geteilten Pendelrollenlager wird in einer separaten Publikation ausführlich beschrieben TPI 250.
Werkstoffe
Grauguss als Standard
Werkstoff des Gehäusekörpers:
- Grauguss nach ASTM A48 Class 35 (Standard)
- Sphäroguss nach ASTM A536 Grade 65-45-12.
Der Farbe des Anstrichs ist bei Gehäusen aus Grauguss grau (Farbe RAL 7016, anthrazitgrau), bei Gehäusen aus Sphäroguss orange (Farbe RAL 2004, reinorange).
Fest- und Loslager
Festlagerung durch Festring
Die Lagersitze im Gehäuse sind so bearbeitet, dass die Lager verschiebbar sind, also als Loslager wirken. Festlagerungen erhält man durch Einlegen eines Festrings SR.
Schmierung
Fett- oder Ölschmierung
Geeignete Schmierverfahren:
- Fettschmierung
- Ölschmierung.
Abdichtung
Zur Abdichtung der Lagergehäuse gibt es als Standarddichtungen die Labyrinthdichtung und die Taconite-Dichtung ➤ Tabelle. Diese Dichtungen sind abgestimmt auf die rechteckigen Ringnuten auf beiden Seiten der Gehäuse.
Labyrinthdichtungen LER
Mit Labyrinthdichtungen LER wird eine berührungsfreie Abdichtung erreicht. Deshalb sind sie für hohe Drehzahlen geeignet. Der zwischen Labyrinthring und Welle eingepresste O-Ring aus NBR ist für Temperaturen bis +100 °C geeignet.
Labyrinthdichtungen lassen Fluchtungsfehler der Welle bis 0,3° nach beiden Seiten zu und sind geeignet für Fettschmierung. Bei Bedarf kann das Labyrinth nachgeschmiert werden. Hierzu ist am Gehäuseoberteil für jede Labyrinthdichtung eine Schmierbohrung anzubringen. Die optimalen Positionen sind durch eingegossene Markierungspunkte oben auf dem Gehäuse gekennzeichnet.
Taconite-Dichtungen TA
Taconite-Dichtungen TA bestehen aus zwei Ringen, von denen der eine im Gehäuse und der andere auf der Welle befestigt ist. Zwischen diesen Ringen werden ein axiales und ein radiales Labyrinth ausgebildet, wobei letzteres in seiner Wirksamkeit durch zwei Spiralringe verstärkt wird. Durch die berührungsfreie Abdichtung sind Taconite-Dichtungen für hohe Drehzahlen geeignet. Die beiden statisch wirkenden O-Ringe aus NBR sind für Temperaturen bis +100 °C geeignet.
Taconite-Dichtungen sind ausgelegt für extreme Einsatzbedingungen, die durch starke Verschmutzung und die Beaufschlagung mit abrasiven Partikeln gekennzeichnet sind.
Taconite-Dichtungen lassen Fluchtungsfehler der Welle bis 0,3° nach beiden Seiten zu und sind geeignet für Fettschmierung. Zur Nachschmierung sind die Dichtung mit einem Schmiernippel ausgestattet.
Geteilte Labyrinthdichtungen LERS
Für Stehlagergehäuse SAF gibt es Labyrinthdichtungen auch in einer geteilten Ausführung. Der Montageaufwand beim Austausch der Dichtung kann dadurch stark reduziert werden.
Geteilte Taconite-Dichtungen TAS
Für Stehlagergehäuse SAF gibt es Taconite-Dichtungen auch in einer geteilten Ausführung. Der Montageaufwand beim Austausch der Dichtung kann dadurch stark reduziert werden. Geteilte Taconite-Dichtungen sind keine Standarddichtungen und werden auf Anfrage geliefert.
Deckel EC
Deckel EC werden bei einseitig geschlossenen Gehäusen eingesetzt. Die Deckel passen in die rechteckigen Ringnuten der Gehäuse. Sie sind für Temperaturen bis +100 °C geeignet.
Labyrinth- und Taconite-Dichtung
|
Dichtung ++ = gut geeignet |
Labyrinthdichtung, ungeteilt |
Taconite-Dichtung, ungeteilt |
||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
|
Bezeichnung |
LER |
TA |
||
|
Werkstoff |
Aluminium, NBR |
Stahl, NBR |
||
|
Stück pro Verpackung |
1 |
1 |
||
|
Eignung zur Abdichtung gegen |
||||
|
Staub |
(+) |
++ |
||
|
feine, feste Teilchen |
+ |
++ |
||
|
grobe, feste Teilchen |
+ |
++ |
||
|
Splitter |
++ |
++ |
||
|
spritzende Flüssigkeiten |
‒ |
++ |
||
|
Anwendungsbereich |
||||
|
Dauertemperatur |
°C |
–40 bis +100 |
–40 bis +100 |
|
| Dauertemperatur |
°F |
–40 bis +210 |
–40 bis +210 |
|
|
Umfangsgeschwindigkeit |
m/s |
keine Begrenzung |
keine Begrenzung |
|
|
Fluchtungsfehler |
° |
≦0,3 |
≦0,3 |
|
|
Reibungsarmut |
++ |
+ |
||
|
axiale Wellenverschiebung (Loslagereignung) |
+ |
+ |
||
|
vertikale Anordnung |
(+) |
(+) |
||
|
Fettnachschmiertauglichkeit |
+ |
++ |
||
|
Ölschmiertauglichkeit |
(+) |
‒ |
||
|
Sonnenlichtverträglichkeit |
++ |
++ |
||
|
Voraussetzungen |
||||
|
Toleranzklasse1) |
h8 (h9) |
h8 (h9) |
||
|
Rauheit der Welle |
μm |
Ra 3,2 |
Ra 3,2 |
|
- Es gilt die Hüllbedingung Ⓔ
Lieferumfang
Bei der Bestellung eines geteilten Stehlagergehäuses SAF in Universalausführung SAF..U ist häufig benötigtes Zubehör für Standard-Wellendurchmesser (Labyrinthdichtungen, Deckel und Festringe) bereits im Lieferumfang enthalten. Je nach Gehäusekonfiguration kann es erforderlich sein, weiteres Zubehör separat zu bestellen.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zu geteilten Stehlagergehäusen SAF: Geteilte Stehlagergehäuse SAF TPI 229.
Geteilte Stehlagergehäuse RLE
Gehäuse für die Lagerung von Laufrollen
Geteilte Stehlagergehäuse RLE wurden speziell für die Lagerung von Laufrollen entwickelt ➤ Bild.
|
Geteilte Stehlagergehäuse |
![]() |
Geeignete Lager
Wellendurchmesser von 180 mm bis 500 mm
Die Abmessungen der geteilten Stehlagergehäuse RLE sind abgestimmt auf Pendelrollenlager 241 und Toroidalrollenlager C41 ➤ Tabelle. Die Wellendurchmesser betragen 180 mm bis 500 mm.
Lagerart und Baugrößen
|
Lagerart |
Baugröße |
|---|---|
| Pendelrollenlager | |
|
24122..-K30 bis 241/500..-K30 |
|
24122 bis 241/500 |
| Toroidalrollenlager | |
|
C4120..-K30 bis C41/500..-K30 |
|
C4120 bis C41/500 |
Werkstoffe
Grauguss als Standard
Werkstoff des Gehäusekörpers:
- Grauguss (Standard)
- Sphäroguss
- Stahlguss.
Fest- und Loslager
Gehäuse in Fest- und Loslagerausführung
Die Gehäuse werden in Festlagerausführung oder in Loslagerausführung geliefert. Beim Festlager wird das Lager zwischen den Deckeln des Gehäuses eingespannt. Beim Loslager kann sich das Lager axial einstellen, weil die Deckel kürzere Zentrieransätze haben.
Schmierung
Fettschmierung
Geeignetes Schmierverfahren:
- Fettschmierung.
Abdichtung
Gehäuseausführungen mit und ohne Deckel
Stehlagergehäuse RLE der Ausführung A sind für Lagerungen an Wellenenden vorgesehen. Eine Seite ist mit einem Deckel verschlossen, die andere Seite gegen die Welle abgedichtet. Ausführung B ist für durchgehende Wellen vorgesehen; hier wird das Gehäuse auf beiden Seiten gegen die Welle abgedichtet.
Labyrinthringe mit Filzdichtung
Als Dichtung wird eine Kombination aus Labyrinthdichtung und Filzdichtung verwendet ➤ Bild. Die ölgetränkten Filzstreifen trennen das Labyrinth vom Fettraum im Gehäuse, so dass für die Labyrinthschmierung ein kostengünstigeres Fett verwendet werden kann.
Die Labyrinthringe sind ungeteilt. Die Dichtung lässt Fluchtungsfehler der Welle bis 0,5° nach beiden Seiten zu.
|
Labyrinthring mit Filzdichtung für Stehlagergehäuse |
![]() |
Lieferumfang
Bei geteilten Stehlagergehäusen RLE gehören Dichtungen und Deckel (bei einseitig geschlossener Gehäuseausführung) zum Lieferumfang. Das Wälzlager und falls erforderlich die Abziehhülse sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zu geteilten Stehlagergehäusen RLE: Lagergehäuse GK 1.
Geteilte Stehlagergehäuse KPG, KPGZ
Gehäuse für Konverter in der Stahlindustrie
Geteilte Stehlagergehäuse KPG und KPGZ wurden speziell für die Zapfenlagerung von Konvertern entwickelt ➤ Bild.
|
Geteilte Stehlagergehäuse |
![]() |
Geeignete Lager
Wellendurchmesser von 470 mm bis 1 320 mm
Die Abmessungen der geteilten Stehlagergehäuse KPG und KPGZ sind abgestimmt auf Pendelrollenlager 249 ➤ Tabelle. Dabei sind die Gehäuse KPG für Lager mit kegeliger Bohrung und Keilhülse vorgesehen, die Gehäuse KPGZ für Lager mit zylindrischer Bohrung. Die Wellendurchmesser betragen 470 mm bis 1 320 mm.
Lagerart und Baugrößen
|
Lagerart |
Baugröße |
|---|---|
| Pendelrollenlager | |
|
249/470..-K30 bis 249/1250..-K30 |
|
249/500 bis 249/1320 |
Geteilte Pendelrollenlager
Beim Lageraustausch kann auf der Festlagerseite des Konverters ein ungeteiltes Pendelrollenlager durch ein geteiltes Pendelrollenlager ersetzt werden. Da hierbei die Demontage des Antriebs entfällt, kann der Montageaufwand stark reduziert werden.
Zur Sicherstellung korrekter Gehäuse-Lager-Kombinationen bei Verwendung geteilter Lager bitte bei Schaeffler rückfragen.
Das Programm der geteilten Pendelrollenlager wird in einer separaten Publikation ausführlich beschrieben TPI 250.
Werkstoffe
Sphäroguss
Werkstoff des Gehäusekörpers:
- Sphäroguss.
Fest- und Loslager
Gehäuse in Fest- und Loslagerausführung
Die Gehäuse werden in Festlagerausführung oder in Loslagerausführung geliefert. Das Festlager auf der Antriebsseite übernimmt die axiale Führung des Konvertertragrings.
Die Festlagerausführung der Gehäuse KPG und KPGZ ist ursprünglich für den Einbau von ungeteilten Pendelrollenlagern ausgelegt. Die Festlagerung wird durch Festringe zu beiden Seiten des Lagers erreicht. Ein Gehäuse in Festlagerausführung kann auch ein geteiltes Pendelrollenlager aufnehmen, das ein ungeteiltes Pendelrollenlager ersetzt.
Bei der Loslagerausführung werden ungeteilte Lager eingebaut. Der Lageraußenring kann sich axial in einer Buchse verschieben.
Schmierung
Fettschmierung
Geeignetes Schmierverfahren:
- Fettschmierung.
Abdichtung
Hochdruckpackungen als Standard
Stehlagergehäuse KPG und KPGZ werden mit Hochdruckpackungen abgedichtet. Diese erlauben einen Fluchtungsfehler der Welle bis 1,5°. Gummiprofildichtungen können als Sonderdichtung auf Anfrage geliefert werden ➤ Bild.
|
Dichtungen für Stehlagergehäuse KPG und KPGZ
|
![]() |
Lieferumfang
Bei geteilten Stehlagergehäusen KPG und KPGZ gehören die Dichtungen zum Lieferumfang. Das Wälzlager und falls erforderlich die Keilhülse sind separat zu bestellen.
Da bei diesen Gehäusen für jede Konverteranwendung kundenspezifische Lösungen entwickelt werden, empfehlen wir, vor jeder Bestellung dieser Gehäuse unseren Ingenieurdienst zu konsultieren.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zu geteilten Stehlagergehäusen KPG und KPGZ: Lagergehäuse GK 1, und Wälzlagerungen für Konverter TPI 148.
Geteilte Stehlagergehäuse LOE
Gehäuse für schnelllaufende Lagerungen
Geteilte Stehlagergehäuse LOE sind für Ölschmierung ausgelegt. Sie eignen sich für schnelllaufende Lagerungen, zum Beispiel bei Ventilatoren ➤ Bild.
|
Geteilte Stehlagergehäuse |
![]() |
Geeignete Lager
Wellendurchmesser von 50 mm bis 240 mm
Die Abmessungen der geteilten Stehlagergehäuse LOE sind abgestimmt auf Pendelrollenlager 222 und 223 ➤ Tabelle. Dabei sind die Gehäuse LOE2 und LOE3 für Lager mit zylindrischer Bohrung vorgesehen, die Gehäuse LOE5 und LOE6 für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse. Die Wellendurchmesser betragen 50 mm bis 240 mm.
Lagerart und Baugrößen
|
Lagerart |
Baugröße |
|---|---|
| Pendelrollenlager | |
|
22217..-K bis 22248..-K |
|
22314..-K bis 22336..-K |
|
22214 bis 22248 |
|
22310 bis 22336 |
Werkstoffe
Grauguss als Standard
Werkstoff des Gehäusekörpers:
- Grauguss (Standard)
- Sphäroguss
- Stahlguss.
Fest- und Loslager
Gehäuse in Fest- und Loslagerausführung
Die Gehäuse werden in Festlagerausführung oder in Loslagerausführung geliefert. Beim Festlager wird das Lager zwischen den Deckeln des Gehäuses eingespannt. Beim Loslager kann sich das Lager axial einstellen, weil die Deckel kürzere Zentrieransätze haben.
Schmierung
Ölschmierung
Geeignetes Schmierverfahren:
- Ölschmierung.
Abdichtung
Gehäuseausführungen mit und ohne Deckel
Stehlagergehäuse LOE der Ausführung A sind für Lagerungen an Wellenenden vorgesehen. Eine Seite ist mit einem Deckel verschlossen, die andere Seite gegen die Welle abgedichtet. Ausführung B ist für durchgehende Wellen vorgesehen, hier wird das Gehäuse auf beiden Seiten gegen die Welle abgedichtet.
Labyrinthdichtungen
Als Dichtung wird eine Labyrinthdichtung verwendet ➤ Bild. Die Labyrinthringe sind ungeteilt. Die Fettkammer im Labyrinth ist nachschmierbar. Die Labyrinthdichtung lässt Fluchtungsfehler der Welle bis 0,25° nach beiden Seiten zu und ist geeignet für Ölschmierung.
|
Labyrinthdichtung für Stehlagergehäuse |
![]() |
Lieferumfang
Bei geteilten Stehlagergehäusen LOE gehören Dichtungen und Deckel (bei einseitig geschlossener Gehäuseausführung) zum Lieferumfang. Das Wälzlager und falls erforderlich die Spannhülse oder Nutmutter sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zu geteilten Stehlagergehäusen LOE: Lagergehäuse GK 1.
Stehlagereinheiten VRE3
Lagereinheiten für vielfältige Anwendungen
Stehlagereinheiten VRE3 wurden ursprünglich für den Ventilatorenbau entwickelt, zur fliegenden Lagerung schnelllaufender Flügelräder ➤ Bild. Heute setzt man die Einheiten überall dort ein, wo eine präzise und leicht montierbare Lagerung gefordert ist, zum Beispiel in Fördereinrichtungen, Prüfständen, Maschinen der Verfahrenstechnik, Riemengetrieben, Labormaschinen, Textilmaschinen und Zuführeinrichtungen.
|
Stehlagereinheiten |
![]() |
Komplette Lagereinheiten
Vollständig montierte Einheiten
Stehlagereinheiten VRE3 bestehen aus einem rohrförmigen Stehlagergehäuse VR3 mit Dichtungen und einer in Wälzlagern der Maßreihe 3 abgestützen Welle VRW3. Die Einheiten sind vollständig montiert, die Lager sind gefettet. So können die Einheiten ohne aufwändige Vorbereitung direkt in bestehende Aggregate integriert werden.
Geeignete Lager
Wellendurchmesser von 25 mm bis 120 mm
In Stehlagereinheiten VRE3 werden je nach Ausführung verschiedene Kombinationen von Rillenkugellagern, Zylinderrollenlagern und Schrägkugellagern eingebaut ➤ Tabelle. Es werden ausschließlich Lager mit zylindrischer Bohrung eingebaut. Die Wellendurchmesser betragen 25 mm bis 120 mm.
Stehlagereinheiten und Lager
|
Stehlagereinheit |
Lager |
||
|---|---|---|---|
|
Anzahl |
Lagerart |
Baugröße |
|
|
VRE305A – VRE324A |
2 |
Rillenkugellager |
6305 – 6324 |
|
VRE305B – VRE324B |
1 |
Zylinderrollenlager |
NJ305E – NJ324E |
| VRE305B – VRE324B |
1 |
Rillenkugellager |
6305 – 6324 |
|
VRE305C – VRE324C |
1 |
Zylinderrollenlager |
NU305E – NU324E |
| VRE305C – VRE324C |
2 |
Schrägkugellager |
7305B.UA – 7324B.UA |
|
VRE305D – VRE324D |
1 |
Zylinderrollenlager |
NU305E – NU324E |
| VRE305D – VRE324D |
1 |
Rillenkugellager |
6305 – 6324 |
|
VRE305E – VRE324E |
2 |
Zylinderrollenlager |
NU305E – NU324E |
| VRE305E – VRE324E |
1 |
Rillenkugellager |
6305 – 6324 |
|
VRE305F – VRE316F |
2 |
Rillenkugellager |
6305 – 6316 |
Werkstoffe
Grauguss
Werkstoff des Gehäusekörpers:
- Grauguss.
Schmierung
Fettschmierung
Geeignetes Schmierverfahren:
- Fettschmierung.
Abdichtung
Kombinierte Dichtungen aus Filzdichtung und V-Ring
Stehlagereinheiten VRE3 werden auf beiden Seiten mit einer kombinierten Dichtung aus Filzdichtung und V-Ring abgedichtet ➤ Bild. Dadurch wird eine wirksame Abdichtung gegen das Eindringen von Verunreinigungen und den Austritt von Schmierstoff erreicht. Die ölgetränkten Filzstreifen werden in die Nuten der Deckel des Gehäuses eingelegt. Die außen anliegenden V-Ringe aus NBR sind für Temperaturen bis +100 °C geeignet. Bei einer Umfangsgeschwindigkeit über 8 m/s ist eine axiale Abstützung der V-Ringe erforderlich. Ab 12 m/s hebt die Dichtlippe ab, der V-Ring arbeitet dann als Spritzring.
|
Filzdichtung mit V-Ring für Stehlagereinheiten
|
![]() |
Lieferumfang
Stehlagereinheiten VRE3 werden idealerweise als komplette Einheiten bestellt. Dann gehören Gehäusekörper, Welle, Dichtungen und Wälzlager zum Lieferumfang. Es ist aber auch möglich, den Gehäusekörper (mit Dichtungen), die Welle und die Wälzlager separat zu bestellen.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zu Stehlagereinheiten VRE3: Lagergehäuse GK 1.
Ungeteilte Stehlagergehäuse BND
Gehäuse für höchste Beanspruchungen
Ungeteilte Stehlagergehäuse BND sind für höchste Beanspruchungen geeignet ➤ Bild. Die Gehäuse, die ursprünglich für Gurtförderanlagen entwickelt wurden, verwendet man vorteilhaft auch in der Aufbereitungstechnik, zum Beispiel in Hart-Zerkleinerungsmaschinen, in Antrieben von Zuckerrohrmühlen und bei Rotorwellen von Windkraftanlagen.
|
Ungeteilte Stehlagergehäuse |
![]() |
Geeignete Lager
Wellendurchmesser von 60 mm bis 420 mm
Die Abmessungen der ungeteilten Stehlagergehäuse BND sind abgestimmt auf Pendelrollenlager 222, 230, 231 und 232 und Toroidalrollenlager C22, C30, C31 und C32 ➤ Tabelle. Die Wellendurchmesser betragen 60 mm bis 420 mm.
Lagerart und Baugrößen
|
Lagerart |
Baugröße |
|---|---|
| Pendelrollenlager | |
|
22213..-K bis 22284..-K |
|
23024..-K bis 23084..-K |
|
23122..-K bis 23184..-K |
|
23222..-K bis 23284..-K |
|
22213 bis 22284 |
|
23024 bis 23084 |
|
23122 bis 23184 |
|
23222 bis 23284 |
| Toroidalrollenlager | |
|
C2212..-K bis C2284..-K |
|
C3022..-K bis C3084..-K |
|
C3120..-K bis C3184..-K |
|
C3222..-K bis C3284..-K |
|
C2212 bis C2284 |
|
C3022 bis C3084 |
|
C3120 bis C3184 |
|
C3222 bis C3284 |
Werkstoffe
Sphäroguss als Standard
Werkstoff des Gehäusekörpers:
- Stahlguss
- Sphäroguss (Standard)
Fest- und Loslager
Gehäuse in Fest- und Loslagerausführung
Die Gehäuse werden in Festlagerausführung oder in Loslagerausführung geliefert. Beim Festlager wird das Lager zwischen den Deckeln des Gehäuses eingespannt. Beim Loslager kann sich das Lager axial einstellen, weil die Deckel kürzere Zentrieransätze haben.
Schmierung
Fettschmierung
Geeignetes Schmierverfahren:
- Fettschmierung.
Abdichtung
Gehäuseausführungen mit und ohne Deckel
Stehlagergehäuse BND der Ausführung A sind für Lagerungen an Wellenenden vorgesehen. Eine Seite ist mit einem Deckel verschlossen, die andere Seite gegen die Welle abgedichtet. Ausführung B ist für durchgehende Wellen vorgesehen; hier wird das Gehäuse auf beiden Seiten gegen die Welle abgedichtet.
Labyrinth- und Taconite-Dichtungen
Es können Labyrinthdichtungen (Nachsetzzeichen Y) oder Taconite-Dichtungen (Nachsetzzeichen T) eingesetzt werden ➤ Tabelle. Bei Wellen mit konstantem Durchmesser werden die Dichtungen mit geschlitzten konischen Spannringen aus Hartgewebe auf der Welle befestigt. Labyrinthringe, Taconite-Dichtungen und Deckel sind ungeteilt.
Die Dichtungen lassen Fluchtungsfehler der Welle bis 0,5° nach beiden Seiten zu und sind geeignet für Fettschmierung.
Labyrinth- und Taconite-Dichtung
|
Dichtung ++ = gut geeignet |
Labyrinthdichtung, ungeteilt |
Taconite-Dichtung, ungeteilt |
||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
|
Bezeichnung |
Nachsetzzeichen Y |
Nachsetzzeichen T |
||
|
Eignung zur Abdichtung gegen |
||||
|
Staub |
+ |
++ |
||
|
feine, feste Teilchen |
+ |
++ |
||
|
grobe, feste Teilchen |
+ |
++ |
||
|
Splitter |
++ |
++ |
||
|
spritzende Flüssigkeiten |
‒ |
+ |
||
|
Anwendungsbereich |
||||
|
Dauertemperatur |
°C |
–30 bis +100 |
–30 bis +100 |
|
| Dauertemperatur |
°F |
–22 bis +210 |
–22 bis +210 |
|
|
Umfangsgeschwindigkeit |
m/s |
keine Begrenzung |
≦12 |
|
|
Fluchtungsfehler |
° |
≦0,5 |
≦0,5 |
|
|
Reibungsarmut |
++ |
+ |
||
|
axiale Wellenverschiebung (Loslagereignung) |
+ |
+ |
||
|
vertikale Anordnung |
‒ |
‒ |
||
|
Fettnachschmiertauglichkeit |
+ |
++ |
||
|
Ölschmiertauglichkeit |
‒ |
‒ |
||
|
Sonnenlichtverträglichkeit |
++ |
++ |
||
|
Voraussetzungen |
||||
|
Toleranzklasse1) |
h8 (h9) |
h8 (h9) |
||
|
Rauheit der Welle |
μm |
Ra 3,2 |
Ra 3,2 |
|
- Es gilt die Hüllbedingung Ⓔ
Lieferumfang
Bei ungeteilten Stehlagergehäusen BND gehören Dichtungen und Deckel (bei einseitig geschlossener Gehäuseausführung) zum Lieferumfang. Das Wälzlager und falls erforderlich die Spannhülse sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zu ungeteilten Stehlagergehäusen BND: Lagergehäuse GK 1.
Spannlagergehäuse SPA
Gehäuse für Spanntrommellagerungen
Spannlagergehäuse SPA bilden mit FAG-Pendelrollenlagern, Dichtungen und Fettfüllung Lagerungseinheiten für höchste Beanspruchungen ➤ Bild. Die Gehäuse sind ungeteilt. Sie wurden speziell für Spanntrommellagerungen in Gurtförderanlagen entwickelt. Für den Anschluss an die Spannvorrichtung ist eine gabelförmig ausgebildete Zugöse angebracht. Die Gehäuse werden mit Schienen im Bandgerüst geführt.
|
Spannlagergehäuse |
![]() |
Geeignete Lager
Wellendurchmesser von 50 mm bis 400 mm
Die Abmessungen der Spannlagergehäuse SPA sind abgestimmt auf Pendelrollenlager 222..-K, 230..-K, 231..-K und 232..-K ➤ Tabelle. Die Wellendurchmesser betragen 50 mm bis 400 mm.
Lagerart und Baugrößen
|
Lagerart |
Baugröße |
|---|---|
|
Pendelrollenlager
|
22211..-K bis 22228..-K |
|
23028..-K bis 23056..-K |
|
|
23132..-K bis 23176..-K |
|
|
23222..-K bis 23284..-K |
Werkstoffe
Stahlguss als Standard
Werkstoff des Gehäusekörpers:
- Stahlguss (Standard)
- Sphäroguss.
Fest- und Loslager
Gehäuse in Fest- und Loslagerausführung
Die Gehäuse werden in Festlagerausführung oder in Loslagerausführung geliefert. Beim Festlager wird das Lager zwischen den Deckeln des Gehäuses eingespannt. Beim Loslager kann sich das Lager axial einstellen, weil die Deckel kürzere Zentrieransätze haben.
Schmierung
Fettschmierung
Geeignetes Schmierverfahren:
- Fettschmierung.
Abdichtung
Gehäuseausführungen mit und ohne Deckel
Spannlagergehäuse SPA der Ausführung A sind für Lagerungen an Wellenenden vorgesehen. Eine Seite ist mit einem Deckel verschlossen, die andere Seite gegen die Welle abgedichtet. Ausführung B ist für durchgehende Wellen vorgesehen; hier wird das Gehäuse auf beiden Seiten gegen die Welle abgedichtet.
Labyrinth- und Taconite-Dichtungen
Es können Labyrinthdichtungen (Nachsetzzeichen Y) oder Taconite-Dichtungen (Nachsetzzeichen T) eingesetzt werden ➤ Tabelle. Bei Wellen mit konstantem Durchmesser werden die Dichtungen mit geschlitzten konischen Spannringen aus Hartgewebe auf der Welle befestigt. Labyrinthringe, Taconite-Dichtungen und Deckel sind ungeteilt.
Die Dichtungen lassen Fluchtungsfehler der Welle bis 0,5° nach beiden Seiten zu und sind geeignet für Fettschmierung.
Labyrinth- und Taconite-Dichtung
|
Dichtung ++ = gut geeignet |
Labyrinthdichtung, ungeteilt |
Taconite-Dichtung, ungeteilt |
||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
|
Bezeichnung |
Nachsetzzeichen Y |
Nachsetzzeichen T |
||
|
Eignung zur Abdichtung gegen |
||||
|
Staub |
+ |
++ |
||
|
feine, feste Teilchen |
+ |
++ |
||
|
grobe, feste Teilchen |
+ |
++ |
||
|
Splitter |
++ |
++ |
||
|
spritzende Flüssigkeiten |
‒ |
+ |
||
|
Anwendungsbereich |
||||
|
Dauertemperatur |
°C |
–30 bis +100 |
–30 bis +100 |
|
| Dauertemperatur |
°F |
–22 bis +210 |
–22 bis +210 |
|
|
Umfangsgeschwindigkeit |
m/s |
keine Begrenzung |
≦12 |
|
|
Fluchtungsfehler |
° |
≦0,5 |
≦0,5 |
|
|
Reibungsarmut |
++ |
+ |
||
|
axiale Wellenverschiebung (Loslagereignung) |
+ |
+ |
||
|
vertikale Anordnung |
‒ |
‒ |
||
|
Fettnachschmiertauglichkeit |
+ |
++ |
||
|
Ölschmiertauglichkeit |
‒ |
‒ |
||
|
Sonnenlichtverträglichkeit |
++ |
++ |
||
|
Voraussetzungen |
||||
|
Toleranzklasse1) |
h8 (h9) |
h8 (h9) |
||
|
Rauheit der Welle |
μm |
Ra 3,2 |
Ra 3,2 |
|
- Es gilt die Hüllbedingung Ⓔ
Lieferumfang
Bei Spannlagergehäusen SPA gehören Dichtungen und Deckel (bei einseitig geschlossener Gehäuseausführung) zum Lieferumfang. Das Wälzlager und die Spannhülse sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zu Spannlagergehäusen SPA: Lagergehäuse GK 1.
Flanschlagergehäuse F112
Gehäuse für vielfältige Anwendungen
Flanschlagergehäuse F112 können in vielfältigen Anwendungen eingesetzt werden, zum Beispiel in Maschinengerüsten und Traggerüsten ➤ Bild.
|
Flanschlagergehäuse |
![]() |
Geeignete Lager
Wellendurchmesser von 20 mm bis 60 mm
Die Abmessungen der Flanschlagergehäuse F112 sind abgestimmt auf Pendelkugellager 112 mit breitem Innenring ➤ Tabelle. Die Wellendurchmesser betragen 20 mm bis 60 mm.
Lagerart und Baugrößen
|
Lagerart |
Baugröße |
|---|---|
|
Pendelkugellager
|
11204 bis 11212 |
Werkstoffe
Grauguss
Werkstoff des Gehäusekörpers:
- Grauguss.
Festlager
Gehäuse ausschließlich in Festlagerausführung
Bei Flanschlagergehäusen F112 wird das Pendelkugellager zwischen der Anlageschulter im Gehäuse und dem Deckel eingespannt. Dadurch wirkt das Lager als Festlager.
Schmierung
Fettschmierung
Geeignetes Schmierverfahren:
- Fettschmierung.
Abdichtung
Filzdichtungen
Flanschlagergehäuse F112 werden mit Filzdichtungen abgedichtet ➤ Bild. Die Filzdichtungen lassen Fluchtungsfehler der Welle bis 0,5° nach beiden Seiten zu und sind geeignet für Fettschmierung. Die ölgetränkten Filzstreifen sind in die zugehörigen Nuten im Gehäuse einzulegen.
|
Filzdichtung für Flanschlagergehäuse |
![]() |
Lieferumfang
Bei Flanschlagergehäusen F112 gehören die Filzstreifen zur Abdichtung des Gehäuses zum Lieferumfang. Das Wälzlager ist separat zu bestellen.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zu Flanschlagergehäusen F112: Lagergehäuse GK 1.
Flanschlagergehäuse F5
Gehäuse für vielfältige Anwendungen
Flanschlagergehäuse F5 können in vielfältigen Anwendungen eingesetzt werden ➤ Bild.
|
Flanschlagergehäuse |
![]() |
Geeignete Lager
Wellendurchmesser von 20 mm bis 100 mm
Flanschlagergehäuse F5 sind bestimmt für den Einbau von Pendelkugellagern, Tonnenlagern und Pendelrollenlagern mit kegeliger Bohrung, die mit Spannhülsen auf der Welle befestigt werden ➤ Tabelle. Die Wellendurchmesser betragen 20 mm bis 100 mm.
Lagerarten und Baugrößen
|
Lagerart |
Baugröße |
|---|---|
| Pendelrollenlager | |
|
22205..-K bis 22222..-K |
| Pendelkugellager | |
|
1205-K bis 1222-K |
|
2205-K bis 2222-K |
| Tonnenlager | |
|
20205-K bis 20222-K |
Werkstoffe
Grauguss als Standard
Werkstoff des Gehäusekörpers:
- Grauguss (Standard)
- Sphäroguss.
Fest- und Loslager
Festlagerung durch Festringe
Die Lagersitze im Gehäuse sind so bearbeitet, dass die Lager verschiebbar sind, also als Loslager wirken. Festlagerungen erhält man durch Einlegen von Festringen. Für Gehäuse F505 bis F513 verwendet man Festringe FE, für Gehäuse F515 bis F522 verwendet man Festringe FRM. Die erforderliche Anzahl von Festringen beträgt 1 oder 2. Zwei Ringe werden zu beiden Seiten des Lagers, ein einzelner Ring auf der Seite der Spannhülsenmutter eingelegt.
Schmierung
Fettschmierung
Geeignetes Schmierverfahren:
- Fettschmierung.
Abdichtung
Gehäuseausführungen mit und ohne Deckel
Flanschlagergehäuse F5 der Ausführung A sind für Lagerungen an Wellenenden vorgesehen. Eine Seite ist mit einem Deckel verschlossen, die andere Seite gegen die Welle abgedichtet. Ausführung B ist für durchgehende Wellen vorgesehen; hier wird das Gehäuse auf beiden Seiten gegen die Welle abgedichtet.
Filzdichtungen
Flanschlagergehäuse F5 werden mit Filzdichtungen abgedichtet ➤ Bild. Die Filzdichtungen lassen Fluchtungsfehler der Welle bis 0,5° nach beiden Seiten zu und sind geeignet für Fettschmierung. Die ölgetränkten Filzstreifen sind in die zugehörigen Nuten im Gehäuse einzulegen.
|
Filzdichtung für Flanschlagergehäuse |
![]() |
Lieferumfang
Bei Flanschlagergehäusen F5 gehören die Filzstreifen zur Abdichtung des Gehäuses sowie der Deckel (bei einseitig geschlossener Gehäuseausführung) zum Lieferumfang. Festringe sind separat zu bestellen. Das Wälzlager und die Spannhülse sind ebenfalls separat zu bestellen.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zu Flanschlagergehäusen F5: Lagergehäuse GK 1.
Rechtshinweis zur Datenaktualität
Die Weiterentwicklung der Produkte kann auch zu technischen Änderungen an Katalogprodukten führen
Im Mittelpunkt des Interesses von Schaeffler stehen die Optimierung und die Weiterentwicklung seiner Produkte und die Zufriedenheit seiner Kunden. Damit Sie sich als Kunde bestmöglich über diesen Fortschritt und den aktuellen technischen Stand der Produkte informieren können, veröffentlichen wir Produktänderungen gegenüber der gedruckten Ausgabe in unserem elektronischen Produktkatalog.
Änderungen der Angaben und Darstellungen dieses Katalogs behalten wir uns daher vor. Dieser Katalog gibt den Stand bei Drucklegung wieder. Neuere Veröffentlichungen unsererseits (in Printmedien oder digital) gehen automatisch diesem Katalog vor, soweit sie dasselbe Thema betreffen. Bitte prüfen Sie daher stets über unseren elektronischen Produktkatalog, ob aktuellere Informationen oder Änderungshinweise für Ihr gewünschtes Produkt verfügbar sind.