Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:51:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


31324-X
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
31324X
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 260 mm | Außendurchmesser |
B | 62 mm | Breite des Innenringes |
C | 42 mm | Breite des Außenringes |
T | 68 mm | Breite des Lagers |
Cr | 540.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 700.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 84.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.020 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 14 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 145 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 134 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 203 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 246 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 244 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 9 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 26 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 82 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 192 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,83 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 0,73 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,4 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T7GB120 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |