Leistungsstarke Kegelrollenlager für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Kegelrollenlager von Schaeffler überzeugen durch ihre hohe Belastbarkeit und präzise Wellenführung bei gleichzeitig immer kleiner werdendem Bauraum. Sie bestehen aus einem Außenring („Cup“) sowie einem Innenring mit Rollenkranz („Cone“). Ein Fensterkäfig führt die kegeligen Wälzkörper und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Einreihige Kegelrollenlager werden technisch bedingt fast immer gegen ein spiegelbildlich angeordnetes zweites Kegelrollenlager angestellt, um höchsten Anforderungen zu genügen. Ihre Zerlegbarkeit ermöglicht eine flexible Montage, da Innenring, Rollen und Käfig getrennt vom Außenring installiert werden können.


Produkteigenschaften der Kegelrollenlager
Mit ihrer geneigten Wälzkontaktfläche sind sie geeignet hohe radiale und hohe axiale Belastungen gleichermaßen effizient aufzunehmen. Sie laufen schlupffrei. Kegelrollenlager eignen sich besonders gut für Anwendungen, bei denen die Welle sehr präzise geführt werden muss oder die Lagerung axial sehr steif, spielfrei oder vorgespannt betrieben werden soll. Durch die kombinierte Belastung des Lagers werden alle Wälzkörper eines Rollensatzes gleichzeitig belastet. Das führt im Betrieb zu einem geräusch- und schwingungsreduzierten Lauf und zu hoher Anstellgenauigkeit. Kegelrollenlager kommen dort zum Einsatz, wo eine klein bauende, hoch belastbare, zuverlässige und wirtschaftliche Lagerung benötigt wird. Ihre Zerlegbarkeit erleichtert eine einfache Montage und Wartung.
Ob zur exakten axialen Führung einer Welle, für eine steife, spielfreie oder vorgespannte Lagerung oder bei Stoßbelastungen und variierenden Drehzahlen: Kegelrollenlager bieten mit ihrer Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Kräfte effizient aufzunehmen, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und erfüllen selbst anspruchsvollste Anforderungen. Kegelrollenlager in X-life Qualität setzen neue Maßstäbe mit erhöhter Tragfähigkeit, geringerer Reibung, verlängerter Lebensdauer und gesteigerter Wirtschaftlichkeit.
So unterstützen Kegelrollenlager Sie in Ihren Anwendungen
Kegelrollenlager der Marke FAG sind die perfekte Lösung für Ihre individuellen Anforderungen. Die Classic-Ausführung der Lager zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus, ideal für zahlreiche Anwendungen, bei denen Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit entscheidend sind. Für höchste Ansprüche sind die Kegelrollenlager in der X-life Ausführung konzipiert, die besonders niedrige Gesamtbetriebskosten und eine optimale Energiebilanz bieten.
Unabhängig von der Wahl profitieren Unternehmen von Schaefflers jahrzehntelanger Erfahrung und innovativen Technologien, die den Erfolg ihrer Anwendungen nachhaltig unterstützen. Mit Schaeffler erhalten sie die passende Lösung für ihre Bedürfnisse.

Produktvarianten unserer Kegelrollenlager
Gerne unterstützen wir Sie mit unseren maßgeschneiderten Lösungen
Jede Herausforderung ist einzigartig und so sollte auch Ihre Lösung sein.
Vertrauen Sie auf unsere langjährige Expertise und realisieren Sie Ihre Projekte!

Anwendungsbereiche für unsere Kegelrollenlager
Hohe Radialbelastung bei gleichzeitig hoher Axialkraft, große Drehzahlbereiche, präzise und starre Wellenführung, wenig Wartungsaufwand: Der Einsatz unserer Lager hat sich bereits bei vielen Industrieanwendungen in der Praxis erfolgreich bewährt.
X-life. Messbar besser.
X-life ist das Gütesiegel für besonders leistungsfähige Produkte der Marken FAG und INA. Sie zeichnen sich durch höhere Lebens- und Gebrauchsdauer – resultierend aus höheren dynamischen Tragzahlen – gegenüber dem Classic-Ausfühung aus. Die höhere Leistung resultiert aus dem Einsatz modernster Fertigungstechniken und verbesserten Innenkonstruktionen. Sie führen zu besseren und gleichmäßigeren Oberflächen und Kontaktflächen und damit zu einer optimierten Lastverteilung im Lager. Dadurch liefert das X-life-Lager einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Gesamtwirtschaftlichkeit der Anwendung im Sinne von Total Cost of Ownership (TCO).

Ihre Vorteile im Vergleich zur Classic-Ausführung
Damit eröffnen sich erweiterte Konstruktionsmöglichkeiten:
-
Bei gleicher Belastung und unverändertem Bauraum erhöht sich die Lebensdauer der X-life-Lager und Wartungsintervalle können verlängert werden. Umgekehrt ermöglicht das X-life-Lager im gleichen Bauraum und bei gleicher Lebensdauer eine höhere Belastung.
-
Bleiben Lebensdauer und Belastung unverändert, ermöglichen die X-life-Lager eine Leistungsverdichtung und erlauben Bauraumoptimierung und Gewichtsreduzierung.
-
Durch hochpräzise Oberflächen und verbesserten Bordkontakt wird die Reibung reduziert, was die Wärme- sowie die Geräuschentwicklung minimiert und sich positiv auf die Energiebilanz des Lagers auswirkt.
Engineering Tools
Lifetime Solutions

Mit den Lifetime Solutions von Schaeffler laufen Ihre Maschinen auch in Zukunft so reibungslos wie heute. Von der Montage bis hin zur Zustandsüberwachung und intelligenten Schmierung: Zusammen verhindern unsere Produkte, Lösungen und Dienstleistungen bis zu 100 % aller Maschinenausfälle.
Die passenden Lifetime Solutions für Kegelrollenlager
Erfahren Sie hier, wie sie ganz einfach die Lebensdauer Ihrer Lager verlängern - ob durch Zustandsüberwachung oder die richtige Schmierung.
Publikationen
Kontakt
Bleiben Sie auf dem Laufenden - Registrieren Sie sich jetzt für unseren Newsletter!
Gute Gründe, unseren Newsletter zu abonnieren
-
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Produkte, Trends und Technologien.
-
Profitieren Sie von exklusiven Angeboten, Sonderaktionen und Einladungen zu Messen und Veranstaltungen.
-
Erhalten Sie als Erstes Zugang zu exklusiven Inhalten.