Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:43:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS71906-C-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 9 mm | Breite |
Cr | 5.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 330 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 43.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 63.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 46,57 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 34 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 43,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 36,1 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 37 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 34,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 37 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 9,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 21 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 64 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 129 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 65 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 204 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 425 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 21 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 34 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 47 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |