Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
Radial-Hochgenauigkeitslager
Radial-Hochgenauigkeitslager ermöglichen durch enge Toleranzen und spezielle Ausführungen (zum Beispiel mit Keramikwälzkörpern oder Lagerringen aus Hochleistungsstahl) den Einsatz in besonders anspruchsvollen Anwendungen.Spindellager
FAG-Spindellager sind hochgenaue, einreihige Schrägkugellager. Durch ihre sehr engen Toleranzen eignen sich diese Lager besonders für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit, wie sie bei der Lagerung von Hauptspindeln in Werkzeugmaschinen gefordert sind.
Zylinderrollenlager für Hauptspindeln
Zylinderrollenlager für Hauptspindeln gibt es einreihig oder zweireihig. Sie werden eingesetzt, wenn höchste Präzision bei sehr hoher radialer Belastung gefordert ist. Typische Anwendungsgebiete sind Werkzeug- und Druckmaschinen. Die Lager ermöglichen dort hochgenaue, radial steife und sehr tragfähige Lagerungen. Im Werkzeugmaschinenbau übernehmen sie die radiale Abstützung der Hauptspindel.