Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:41:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71912-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
HCB71912E.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 23.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.170 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 30.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 156 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 65 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 80,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 67,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 70,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 67,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 70,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 23,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 57 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 303 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 707 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 163 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 887 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.118 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 99 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 179 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 246 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden