Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:31:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7003-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7003C.T.P4S.UL, B7003C.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 8.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 370 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 45.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 70.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,04 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 21 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 32 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 23,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 24,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 23,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 24,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 8,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 40 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 142 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 291 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 124 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 474 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.042 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 21 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 37 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 54 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden