Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:01:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN60120-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN, zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
H | 82 mm | Höhe |
Ca | 187.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 550.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 44.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 92.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 51.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 12.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 2.700 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 950 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 4,2 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 3,77 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 106 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 90 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
H1 | 53,5 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
D1 | 105 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 17,5 mm | Breite des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 5.300 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 4.300 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 43,8 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA60/98 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM60 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 250 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
41.144 N | Vorspannkraft axial |