Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika

Kombinierte Axial-Radial-Hochgenauigkeitslager
Kombinierte Axial-Radial-Hochgenauigkeitslager ermöglichen durch enge Toleranzen und spezielle Ausführungen den Einsatz in besonders anspruchsvollen Anwendungen.Axial-Radial-Rollenlager für Gewindetriebe
Axial-Radial-Rollenlager für Gewindetriebe sind zweiseitig wirkende Genauigkeits-Axial-Zylinderrollenlager mit radialem Lagerteil.
Kreuzrollenlager für Genauigkeitsanwendungen
Mit Kreuzrollenlagern lassen sich durch die X-Anordnung der Zylinderrollen im Allgemeinen herkömmliche Lagerungen mit zwei Lagerstellen (Lagerung mit einem Radial- und einem Axiallager) auf eine Lagerstelle reduzieren.
Rundtischlager
Rundtischlager sind einbaufertige Präzisionslager für Genauigkeitsanwendungen mit kombinierten Belastungen. Sie nehmen radiale und beidseitig axiale Lasten sowie Kippmomente spielfrei auf und eignen sich für Lagerungen mit hohen Anforderungen an die Laufgenauigkeit.
Bitte warten…
Kombinierte Axial-, Radial-Hochgenauigkeitslager (0)
No results found
Searching for the term did not yield any result. \nTry searching for another term or check if you have entered the correct term