Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:37:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARF50115-TV
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF, zweiseitig wirkend, anschraubbar
Vorzugsprodukt





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Outside diameter |
H | 60 mm | Höhe |
Ca | 90.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 300.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 40.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 82.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cua | 28.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
Cur | 11.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Oil | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG Grease | 1.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
MRL | 2,2 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 1,861 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 79 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
da min | 67 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
t1 | 0,2 mm | Position bore in the housing |
Abmessungen
H1 | 40 mm | Höhe des Außenringes über Wellenscheibe |
C | 22,5 mm | Width, outer ring |
C1 | 12,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
D1 | 78 mm | Rip diameter shaft washer |
B | 11,5 mm | Width, inner ring |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 6 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
J | 94 mm | Pitch circle diameter (holes) |
n | 12 | Number of screwing holes |
n x t | 30 ° | Split |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 4.800 N/µm | Rigidity axial |
ckL | 2.470 Nm/mrad | Tilting stiffness |
Mm | 8,42 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
1 µm | Planlauf | |
radial | ZMA50/75 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
axial | AM50 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) |
MA | 85 Nm | Tightening torque nut |
18.410 N | Required locknut force | |
M8 | Screw size | |
na | 12 | Number of screws |
na x ta | 30 ° | Teilung (Anschraubbohrungen) |