Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:33:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32919-H
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 329, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite des Innenringes |
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
T | 23 mm | Breite des Lagers |
Cr | 96.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 181.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 22.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.240 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.900 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,88 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 102 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 102 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 121 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 123 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 125 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 24 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 max | 115,8 mm | Maximaler Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,36 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,68 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,92 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2BC095 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | P6X | Klasse 6X (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | H | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden