Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:23:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32316-H
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 58 mm | Breite des Innenringes |
C | 48 mm | Breite des Außenringes |
T | 61,5 mm | Breite des Lagers |
Cr | 380.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 530.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 65.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.320 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.150 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,384 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 98 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 92 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 142 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 159 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 13,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 42 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 max | 125,1 mm | Maximaler Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,96 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2GD075 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | H | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften