Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:23:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32316-A
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Ersetzt
32316A
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 58 mm | Breite des Innenringes |
C | 48 mm | Breite des Außenringes |
T | 61,5 mm | Breite des Lagers |
Cr | 400.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 530.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 65.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.150 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.150 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,43 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 98 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 92 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 142 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 159 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 13,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 42 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 122 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,96 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2GD080 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch