Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:16:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32228-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 68 mm | Breite des Innenringes |
C | 58 mm | Breite des Außenringes |
T | 71,75 mm | Breite des Lagers |
Cr | 760.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 990.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 139.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.760 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 14,26 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 159 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 154 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 210 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 236 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 238 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 8 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 13,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 60 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 191,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,38 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,76 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T4FD140 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |