Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:24:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32007-XDY-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite des Innenringes |
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
T | 18 mm | Breite des Lagers |
Cr | 49.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 53.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.100 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 222 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 40 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 41 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 54 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 56 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 59 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 4 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 4 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 15 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 50,3 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,45 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,32 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,73 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T4CC035 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | P6X | Klasse 6X (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | XL | X-life |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch