Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:11:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXK1024-A/0-10
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 10 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 24 mm | Außendurchmesser |
Dw | 2 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 23 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 12 mm | Laufbahnmaße |
ca | 9.200 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 25.500 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 2.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 16.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,107 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS1024 | Axiallagerscheibe |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte