Axial-Nadelkränze

Lagerungen mit Axial-Nadelkränzen sind axial hoch tragfähig, äußerst steif und nehmen Axialkräfte aus einer Richtung auf.

Lagerungen mit Axial-Nadelkränzen eignen sich bevorzugt, wenn gilt:

  • Es wirken einseitig hohe Axialkräfte und es treten keine Radiallasten auf

  • Die Tragfähigkeit vergleichbarer Axial-Rillenkugellager reicht nicht mehr aus und die sehr hohe axiale Belastbarkeit der Axial-Zylinderrollenlager ist noch nicht erforderlich.

  • Es steht nur ein äußerst geringer axialer Bauraum zur Verfügung.

  • Der Einbau der Lagerteile kann oder muss getrennt erfolgen.

Axial-Nadelkränze mit Axiallagerscheiben

Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind.

Für besonders niedrige axiale Bauhöhen lassen sich Axial-Nadelkränze direkt in die Anschlusskonstruktion integrieren. Dazu müssen die Laufflächen für die Wälzkörper als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt sein.

Die Axial-Nadelkränze werden in der Regel mit Axiallagerscheiben kombiniert. Das ist dann sinnvoll, wenn beispielsweise hohe Drehzahlen auftreten und die Lagerscheiben deshalb genau zentriert sein müssen oder die Anlaufflächen für die Wälzkörper nicht als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt werden können.

 

© Schaeffler Austria GmbH