Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:11:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX10-Z-TV-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung
Ersetzt
NKX10-Z-TV
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 19 mm | Außendurchmesser |
C | 23 mm | Höhe |
Cr | 7.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 10.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 14.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 1.330 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 690 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 12.400 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 39 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 19,7 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 max | 25,2 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
D2 max | 25,2 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 9 mm | Breite Axiallagerteil |
C1 | 6,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 6,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 10 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR7X10X16-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Z | Lager mit Endkappe |
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Eigenschaften


Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden