Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:56:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GSH50-XL-2RSR-B
Radial insert ball bearing
Spannlager GSH..-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Ersetzt
GSH50-2RSR-B
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 90 mm | Outside diameter |
B | 22 mm | Width |
Cur | 1.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 42 mm | Locking collar total width |
Cr | 33.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.900 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,71 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 22 mm | Width, outer ring |
S | 11 mm | Abstand Laufbahnmitte |
Ca | 6,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
b | 5 mm | Width retaining slot |
t | 5 mm | Nuttiefe Spannhülse |
d3 | 70 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,8 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
HUESH.SH50-ZN-0100-HLA | Spannhülse |
Zuletzt angesehene Produkte