Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:27:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7336-B-MP-UA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7336B.MP.UA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 380 mm | Außendurchmesser |
B | 75 mm | Breite |
Cr | 430.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 610.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 19.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.760 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 42,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 197 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 363 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 371 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 303 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 259 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 155 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 76 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 12 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | B | B |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | MP | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Lager abgepasst für paarweisen Einbau | UA | Lagersatz mit geringer Axialluft |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern