Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:58:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7321-B-XL-MP-UA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7321-B-MP-UA, 7321B.MP.UA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 225 mm | Außendurchmesser |
B | 49 mm | Breite |
Cr | 225.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 214.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,298 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 119 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 211 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 218 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 178,9 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 154 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 93,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 58 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 12 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch