Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:25:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7264-B-MP-UA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7264B.MP.UA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 580 mm | Außendurchmesser |
B | 92 mm | Breite |
Cr | 610.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.190.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 29.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.660 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.120 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 108 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 340 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 560 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 569 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 476,5 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 425 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 234,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 160 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 16 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |


Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern