Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:20:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7234-B-MP-UA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7234B.MP.UA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 310 mm | Außendurchmesser |
B | 52 mm | Breite |
Cr | 270.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 355.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.440 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 17,34 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 187 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 293 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 301 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 255,8 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 227,38 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 126,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 70 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 12 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |


Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern