Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:17:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7210-B-XL-MP-UB
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7210-B-MP-UB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 41.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 28.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.970 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,51 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 57 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 83 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 85,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 74,78 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 66,26 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 39,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 24 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 8 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch