Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:27:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7210-B-XL-MP-UA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7210-B-MP-UA, 7210B.MP.UA
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
D | 90 mm | Outside diameter |
B | 20 mm | Width |
Cr | 41.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 28.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.970 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 13.400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 7.600 1/min | Reference speed |
≈m | 0,515 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 57 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 83 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 85,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 0,6 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 74,78 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
d1 | 66,26 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
a | 39,4 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 40 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Additional information
Amin | 44 µm | Axial clearance per set min. |
Tol(+) | 8 µm | Tolerance for axial clearance or preload per set |
Betriebsbedingungen für Lager 7210-B-XL-MP
In Arbeit für 7210-B-XL-MP
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch