Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:12:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7201-B-XL-JP-UO
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Ersetzt
7201-B-JP-UO, 7201B.JP.UO
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 7.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.550 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 248 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 33.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 21.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,042 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 16,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 27,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 29,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 24,63 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 19,76 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 14,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 0 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 8 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden