Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:13:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7060-B-MP-UA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 70..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7060B.MP.UA
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 460 mm | Außendurchmesser |
B | 74 mm | Breite |
Cr | 390.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 680.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 18.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.060 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.450 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 42,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 314,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 445,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 453 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 398,35 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 365,3 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 196,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 146 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 16 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern