Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:40:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7040-B-MP-UA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 70..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7040B.MP.UA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 310 mm | Außendurchmesser |
B | 51 mm | Breite |
Cr | 224.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 315.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.150 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.320 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 13,642 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 210,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 299,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 304 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 267,45 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 245,2 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 132,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 90 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 16 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |


Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden