Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:55:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7006-B-XL-2RS-TVP-UL
Schrägkugellager
Schrägkugellager 70..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7006-B-2RS-TVP-UL, 7006B.2RS.TVP.UL
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 19.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 930 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.900 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,112 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 34,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 50,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 51,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 47,05 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 47,7 mm | Kaliberdurchmessser der breiten Außenringseitenfläche |
D3 | 51,93 mm | Kaliberdurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
d1 | 41,26 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
d2 | 38,04 mm | Kaliberdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 24,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Vmax | -4 µm | Vorspannung im Satz max. |
Tol(+) | 8 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |
FV max | 141 N | Vorspannkraft |


Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden