Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:52:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3808-2Z
Schrägkugellager
Schrägkugellager 38..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3808 2Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 6.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 430 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,046 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 42 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 50 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 48,54 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 49,6 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 44,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 43,54 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 25,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden