Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:11:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3800-2Z
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 38..-B-2RZ-TVH, double row, shields, plastic cage
Ersetzt
3800 2Z
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 10 mm | Bore diameter |
D | 19 mm | Outside diameter |
B | 7 mm | Width |
Cr | 2.080 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.370 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 72 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 30.500 1/min | Limiting speed |
nϑr | 21.000 1/min | Reference speed |
≈m | 0,008 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 12 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 17 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,3 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 15,85 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 16,85 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 13,3 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 12,23 mm | Caliber diamter inner ring |
a | 9 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 25 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |


Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern