Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:57:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3314-BD-XL-2HRS-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 63,5 mm | Breite |
Cr | 172.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 135.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.400 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 4,54 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 82 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 138 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 129,2 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 133,65 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 100,27 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 96,92 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 89,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch
Zweireihige Schrägkugellager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden