Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:11:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3311-BD-XL-2HRS-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3311-B-2RSR-TVH, 3311-BD-2HRS-TVH
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 49,2 mm | Breite |
Cr | 116.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 88.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.350 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 2,29 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 66 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 109 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 103,3 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 106,78 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 78,77 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 76,35 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 71,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch
Zweireihige Schrägkugellager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden