Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:34:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3309-BD-XL
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3309-BD
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 39,7 mm | Breite |
Cr | 72.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 54.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,31 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 54 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 84,39 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 65,45 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 57,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch
Zweireihige Schrägkugellager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden