Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:44:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3302-BD-2HRS-TVH-C3
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 42 mm | Außendurchmesser |
| B | 19 mm | Breite |
| Cr | 17.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 10.400 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 720 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 13.800 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 0,122 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 20,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 36,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 35,74 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 37,89 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 27,15 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| d2 | 25,78 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
| a | 24,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
| α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager 3302-BD-XL-2HRS-TVH
In Arbeit für 3302-BD-XL-2HRS-TVH
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch