Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:28:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3213-BD-XL-2HRS-C3
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3213-BD-2HRS-C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 38,1 mm | Breite |
Cr | 86.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 77.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,67 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 74 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 111 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 106,64 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 110,13 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 87,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 85,28 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 70,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch
Zweireihige Schrägkugellager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden