Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:46:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3212-BD-XL-2Z
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3212-BD-2Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 36,5 mm | Breite |
Cr | 75.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 69 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 101 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 97,02 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 100,51 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 78,99 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 76,58 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 64,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | B | Lager ohne Füllloch |
Geänderte Innenkonstruktion | D | D |
Dichtung | 2Z | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
Käfig | JH | Stahlblech |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | GA13 | Kugel- und Spannlagerfett |
Axialluft | CN | Gruppe N (CN) |
Eigenschaften


Alle
Deutsch
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch
Zweireihige Schrägkugellager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden