Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:22:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3211-BD-XL
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3211-BD
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 33,3 mm | Breite |
Cr | 61.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 51.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,957 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 64 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 87,78 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 71,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 58,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | B | Lager ohne Füllloch |
Geänderte Innenkonstruktion | D | D |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | JH | Stahlblech |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Axialluft | CN | Gruppe N (CN) |
Eigenschaften


Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch