Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3211-BD-XL-2HRS
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2HRS, double row, X-life, seals, steel sheet metal cage
Ersetzt
3211-BD-2HRS
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Main Dimensions & Performance Data
d | 55 mm | Bore diameter |
D | 100 mm | Outside diameter |
B | 33,3 mm | Width |
Cr | 61.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 51.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 3.550 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.300 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,98 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 64 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 91 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 87,78 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 90,78 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 71,6 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 69,18 mm | Caliber diamter inner ring |
a | 58,4 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch