Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:24:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3006-2Z
Schrägkugellager
Schrägkugellager 30..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3006 2Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 19.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 10.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,168 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 34,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 50,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 46,92 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 49,05 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 37,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 35,68 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 27,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern