Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:47:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7007-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7007E.T.P4S.UL, B7007E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 18.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 970 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 34.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 152,53 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 41 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 56 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 44,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 46,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 44,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 46,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 18,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 134 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 511 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.097 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 394 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.551 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 3.446 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 88 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 146 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 200 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch